alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Certificados por Producto

Combustibles alternativos

AAprobación ECE-R110 para Válvula de bola (acero inoxidable) Swagelok Serie AFS
Aprobación ECE-R110 para Manguera Serie 8R
Aprobación ECE-R110 para Manguera Serie TC
Informe Técnico ECE R110 sobre Racores Swagelok de acero inoxidable
Informe Técnico ECE-R110 sobre Válvulas de purga Serie BV (SS-BV) de acero inoxidable
Aprobación ECE R110 para Válvulas de bola Serie 4SK (SS-4SK)
Aprobación 120C ECE R110 para Válvulas de bola de 2 vías Serie SS-L83P
Aprobación 120C ECE R110 para Válvula de bola de 3 vías Serie L83XP
Aprobación ECE-R110 para Válvula antirretorno Serie CH
Aprobación ECE-R110 para Válvula de bola de 2 vías Serie L83P
Aprobación ECE-R110 para Válvula de bola de 3 vías Serie L83XP
Aprobación ECE-R110 para Manómetros Serie PGN
Informe Técnico ECE-R110 sobre Tapones de purga Serie 4P
Informe Técnico ECE-R110 sobre Racores SAE (ST)
Aprobación ECE-R110 para Filtros Serie TF

General Industry

Certificado sobre la Certificación de Productos Obligatoria de China

Petróleo y Gas

Certificado sobre la Certificación de Productos Obligatoria de China

Energía

Certificado ASME N, Certificado NA, Certificado NPT

Construcción naval

Aprobación (núm.. 95FV101B) Nippon Kaiji Kyokai (Clase NK)
Aprobación American Bureau of Shipping (ABS) para Válvulas y Filtros (Aleación 400)
Aprobación American Bureau of Shipping (ABS) para Accesorios adaptadores con bridas
Aprobación American Bureau of Shipping (ABS) para Racores para tubo
Carta de Aprobación de la Armada de los EE.UU. - Acero inoxidable
Carta de Aprobación de la Armada de los EE.UU. - Acero inoxidable
Carta de Aprobación de la Armada de los EE.UU. - Aleación 400/405
Carta de Aprobación de la Armada de los EE.UU. - Aleación 400/405
Carta de Aprobación de la Armada de los EE.UU. - Aleación 400/405
Aprobación Det Norske Veritas (DNV) para Racores para tubo
Aprobación Lloyd's Register (LR) para Racores para tubo