alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Certifications par catégorie

Homologations et certifications selon la norme ECE R110 relative aux véhicules à gaz naturel et le projet de réglementation EIHP sur les véhicule à hydrogène

Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique série AFS (en acier inoxydable)
Homologation ECE R110 des flexibles série 8R
Homologation ECE R110 des flexibles série TC
Rapport d'homologation ECE R110 des raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable
Rapport d'homologation ECE R110 des purgeurs série BV (SS-BV)
4SK (SS-4SK)Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique série 4SK (SS-4SK)
Homologation ECE R110 120C des vannes à boisseau sphérique à 2 voies série SS-L83P
Homologation ECE R110 120C des vannes à boisseau sphérique à 3 voies série L83XP
Homologation ECE R110 des clapets anti-retour série CH
Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique à 2 voies série L83P
Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique à 3 voies série L83XP
Homologation ECE R110 des manomètres série PGN
Rapport d'homologation ECE R110 des vannes de purge série 4P
Rapport d'homologation ECE R110 des raccords SAE (ST)
Homologation ECE R110 des filtres série TF

Homologations et certifications selon la norme ECE R110 relative aux véhicules à gaz naturel

Rapport d'homologation ECE R110/projet EIHP des raccords pour moyenne pression
Rapport d'homologation ECE R110/projet EIHP des raccords pour tubes TÜV Automotive GMBH. Swagelok DoppelKlemmringverschraubung / Raccords à compression

Code ASME des chaudières et appareils à pression

Certificat N, certificat NA et certificat NPT de l'ASME

Homologations chinoises

Certificat chinois obligatoire pour le système de soudure SWS-M200
Certificat chinois obligatoire pour le système de soudure SWS-M200
Certificat chinois obligatoire
Certification des produits – Certificat chinois obligatoire
Homologation chinoise NEPSI des détendeurs série KEV utilisés dans des atmosphères explosives
Certificat chinois TS2200902 pour les cylindres
Autorité Nationale de Sûreté Nucléaire de la République Populaire de Chine
Autorité Nationale de Sûreté Nucléaire de la République Populaire de Chine

Homologations des cylindres

Cylindres en alliage 200 : permis spécial basé sur la norme DOT-3E
Certificat TC-3ASM et TC-3EM de Transport Canada
Cylindre d'échantillonnage conforme à la DESPT – Module B 0036-005-03
Cylindre d'échantillonnage conforme à la DESPT – Module B 0036-006-03
Cylindre d'échantillonnage conforme à la DESPT – Module B 0036-007-03
Cylindre d'échantillonnage conforme à la DESPT – Module B 0036-008-03
Cylindre d'échantillonnage conforme à la DESPT – Module B 0036-009-03
Cylindre d'échantillonnage conforme à la DESPT – Module B 0036-010-03
Cylindre d'échantillonnage conforme à la DESPT – Module B 0036-011-03
Cylindre d'échantillonnage conforme à la DESPT – Module B 0036-012-03

Directive européenne sur les équipements sous pression

 Certificat n° CE 539831 de l'Institut de Normalisation Britannique (BSI)

Directive européenne sur les équipements sous pression transportables (DESPT)

Certificat de BSI (Module H)
Conformité des vannes série 3N à la DESPT – Module B
Conformité des vannes séries 3N et 16D à la DESPT – Module D

Homologations indiennes

Engineers India Limited (EIL)

ISO 14001

Certification ISO 14001 du système de management environnemental

ISO 9001

Certification ISO 9001 du système de management de la qualité

Japon – Gaz toxiques sous haute pression

METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road
METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road.
METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Vannes/Manifolds/Tamis filtrants/Régulateurs de pression, Swagelok Company, Lennon Drive 1
METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Vannes/Manifolds/Tamis filtrants/Régulateurs de pression, Swagelok Company, Lennon Drive 1

Korean Approvals

Homologation KGSC de vannes utilisées avec des gaz toxiques

Homologations et certifications maritimes

Homologation Nippon Kaiji Kyokai (Classe NK)
Homologation des raccords adaptateurs à bride par l'American Bureau of Shipping (ABS)
Homologation des raccords pour tubes par l'American Bureau of Shipping (ABS)
Lettre d'homologation de la marine américaine - Acier inoxydable
Lettre d'homologation de la marine américaine - Acier inoxydable
Certificat d'homologation du Bureau Veritas (maritime)
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Homologation des raccords pour tubes par Det Norske Veritas (DNV)
Homologation des raccords pour tubes par Lloyd's Register (LR)
Homologation des vannes d'interface de lignes de process séries VB03 et VB04 par Lloyd's Register (LR)

Homologations de produits

Homologation DVGW pour une utilisation avec de l'eau et du gaz en Allemagne (raccords pour tubes métriques en acier inoxydable)
VdTÜV 275 - Vannes à pointeau en acier inoxydable
VdTÜV 277- Vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable
VdTÜV 278 - Raccords pour tubes en acier inoxydable