alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Certifications par produit

Énergies alternatives

Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique série AFS (en acier inoxydable)
Homologation ECE R110 des flexibles série 8R
Homologation ECE R110 des flexibles série TC
Rapport d'homologation ECE R110 des raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable
Rapport d'homologation ECE R110 des purgeurs série BV (SS-BV)
Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique série 4SK (SS-4SK)
Homologation ECE R110 120C des vannes à boisseau sphérique à 2 voies série SS-L83P
Homologation ECE R110 120C des vannes à boisseau sphérique à 3 voies série L83XP
Homologation ECE R110 des clapets anti-retour série CH
Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique à 2 voies série L83P
Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique à 3 voies série L83XP
Homologation ECE R110 des manomètres série PGN
Rapport d'homologation ECE R110 des vannes de purge série 4P
Rapport d'homologation ECE R110 des raccords SAE (ST)
Homologation ECE R110 des filtres série TF

Applications industrielles générales

Certification des produits – Certificat chinois obligatoire

Pétrole et gaz

Certification des produits – Certificat chinois obligatoire

Électricité

Certificat N, certificat NA et certificat NPT de l'ASME

Construction navale

Nippon Kaiji Kyokai (Classe NK) (Homologation n° 95FV101B)
Homologation de vannes et de filtres en alliage 400 par l'American Bureau of Shipping (ABS)
Homologation des raccords adaptateurs à bride par l'American Bureau of Shipping (ABS)
Homologation des raccords pour tubes par l'American Bureau of Shipping (ABS)
Lettre d'homologation de la marine américaine - Acier inoxydable
Lettre d'homologation de la marine américaine - Acier inoxydable
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Homologation des raccords pour tubes par Det Norske Veritas (DNV)
Homologation des raccords pour tubes par Lloyd's Register (LR)